MF P 180 AUE 10 E 2.0

商品番号
1283014
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
pmax [bar] 7
フィルタリングの材質 P= ペーパー
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/4"
目詰まりインジケータ E= 圧力計
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし