技術データ
pmax [bar] | 25 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 5 |
接続タイプ | SAE フランジ |
接続サイズ | 50 |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | 3 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | LED= LED表示付きCI |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NF Inline Filter
スペアパーツリスト
JA
(2 MB)
NF Inline Filter
スペアパーツリスト
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ
JA
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ
EN
(0.79 MB)