技術データ
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
フィルタリングの材質 | W= ステンレス金網 |
フィルタリング精度 | 75 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 3/4" |
目詰まりインジケータ | A= CIなし (スクリュープラグ) |
バイパス | 0.3 bar |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト
JA
(0 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト
EN
(0 MB)