技術データ
pmax [bar] | 50 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 10 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 1" |
目詰まりインジケータ | BF= ビジュアルモバイル |
バイパス | 3.5 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFX Inline Filter
スペアパーツリスト
JA
(0 MB)
MFX Inline Filter
スペアパーツリスト
EN
(0 MB)
MFX Inline Filter
製品カタログ
JA
(0 MB)
MFX Inline Filter
製品カタログ
EN
(0 MB)