MFX BN/HC 100 G D 10 A 2.0 /-B3.5

商品番号
1298403
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
pmax [bar] 50
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1"
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
バイパス 3.5 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFX Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0 MB)

MFX Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0 MB)

MFX Inline Filter
製品カタログ JA

(0 MB)

MFX Inline Filter
製品カタログ EN

(0 MB)