MFX BN/HC 200 G D 10 BF 4.0 /-B3.5

商品番号
1298407
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 50
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1"
目詰まりインジケータ BF= ビジュアルモバイル
バイパス 3.5 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFX Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
製品カタログ JA

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
製品カタログ EN

(0.52 MB)