-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
フィルタリングの材質 | SI= シリカゲル |
フィルタリング精度 | 2 |
接続タイプ | ネジ (NPT) |
接続サイズ | 1" |
目詰まりインジケータ | W= インジケーターホールなし |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | RV0003= チェックバルブ 0.003 ba |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BDE Breather Dryer
スペアパーツリスト
JA
(0 MB)
BDE Breather Dryer
スペアパーツリスト
EN
(0 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ
JA
(0 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ
EN
(0 MB)
BDE Breather Dryer
製品カタログ
JA
(0 MB)
BDE Breather Dryer
製品カタログ
EN
(0 MB)