NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-L220-A5-B6

商品番号
1303799
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 25
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 5
接続タイプ SAE フランジ
接続サイズ 100
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 6 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー A= 1個ボール切替
標準 0= なし
その他特徴 A5= 反応圧力 CI 5 bar

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NFD Change-Over Filter
スペアパーツリスト JA

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
スペアパーツリスト EN

(2.85 MB)