FLN BN/HC 160 D E 10 LZ 1.1 /-W-AV

商品番号
1314976
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 25
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/4"
目詰まりインジケータ LZ= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 1= に準拠した DIN 24550
その他特徴 AV= CI のアクセサリ Audi-VW

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト JA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト EN

(0.83 MB)