-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 100 |
---|---|
フィルタリングの材質 | BN/HC= ベタミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 10 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 1/2" |
目詰まりインジケータ | LZ= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 1= に準拠した DIN 24550 |
その他特徴 | BO= CI のアクセサリ BMW-Opel |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト
JA
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト
EN
(0.85 MB)