-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
フィルタリングの材質 | P= ペーパー |
フィルタリング精度 | 3 |
接続タイプ | ネジ (メートル法) |
接続サイズ | 42 X 2 |
目詰まりインジケータ | W= インジケーターホールなし |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |