-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 315 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 3 |
接続タイプ | 特殊ポート |
接続サイズ | 特殊サイズ |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト
JA
(0 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト
EN
(0 MB)