-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 25 |
---|---|
フィルタリングの材質 | W/HC= ステンレス金網 |
フィルタリング精度 | 25 |
接続タイプ | SAE フランジ |
接続サイズ | 50 |
目詰まりインジケータ | B= ビジュアル |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | A= 1個ボール切替 |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFLD Change over inline filter (cast)
スペアパーツリスト
JA
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
スペアパーツリスト
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
製品カタログ
JA
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
製品カタログ
EN
(1.04 MB)