BFL P 30 M 3 W 1.0 /-AS

商品番号
1324480
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
技術データ
その他の情報
その他特徴 AS= 飛散防止
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 42 X 2
接続タイプ ネジ (メートル法)
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 P= ペーパー
pmax [bar] 0.0