RFM ON 195 B D 10 A 2.0

商品番号
1325591
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 10
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1"
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
バイパス 3 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFM 予備品リスト/取扱説明書 2穴取付リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト JA

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
スペアパーツリスト EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト JA

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト EN

(1.3 MB)