FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-V-L24-*

商品番号
1325619
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 210
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/2"
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 3.5 bar
シールの材質 V= FPM (Viton)
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
標準 0= なし
その他特徴 A2.5= 反応圧力 CI 2.5 bar

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト JA

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト EN

(1.34 MB)