RFLD W/HC 851 DAM 100 D 1.0 /-L24

商品番号
1326401
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 25
フィルタリングの材質 W/HC= ステンレス金網
フィルタリング精度 100
接続タイプ SAE フランジ
接続サイズ 65
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 3 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー A= 1個ボール切替
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFLD Change over inline filter (cast)
スペアパーツリスト JA

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
スペアパーツリスト EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
製品カタログ JA

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
製品カタログ EN

(1.04 MB)