-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 25 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 5 |
接続タイプ | SAE フランジ |
接続サイズ | 100 |
目詰まりインジケータ | BM=マニュアルリセット機能付きビジュアル |
バイパス | 6 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | A5= 反応圧力 CI 5 bar |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NF Inline Filter
スペアパーツリスト
JA
(2 MB)
NF Inline Filter
スペアパーツリスト
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ
JA
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ
EN
(0.79 MB)