NF ON 1340 D P 10 D 2.0 /-L24

商品番号
1326680
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 25
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ SAE フランジ
接続サイズ 100
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 3 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NF Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(2 MB)

NF Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ JA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ EN

(0.79 MB)