-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 420 |
---|---|
フィルタリングの材質 | W= ステンレス金網 |
フィルタリング精度 | 200 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 1 1/4" |
目詰まりインジケータ | C= 電気スイッチ |
バイパス | 6 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.66 MB)