FLN W/HC 160 D K 25 A 1.1 /-B3.5

商品番号
1327155
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 25
フィルタリングの材質 W/HC= ステンレス金網
フィルタリング精度 25
接続タイプ SAE フランジ
接続サイズ 38
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
バイパス 3.5 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト JA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト EN

(0.83 MB)