FLND W/HC 110 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

商品番号
1327414
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 63
フィルタリングの材質 W/HC= ステンレス金網
フィルタリング精度 25
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1"
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 7 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FLND Change-Over Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(1.37 MB)

FLND 切換型インラインフィルタDIN 24550に準ずる
製品カタログ JA

(1.92 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.52 MB)