-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 25 |
---|---|
フィルタリングの材質 | *PLEASE DELETE* |
フィルタリング精度 | 20 |
接続タイプ | SAE フランジ |
接続サイズ | 100 |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | 3 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | A= 1個ボール切替 |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NFD Change-Over Filter
スペアパーツリスト
JA
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
スペアパーツリスト
EN
(2.85 MB)