LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-L24-A2-B3

商品番号
1329279
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 50
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 5
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/4"
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 3 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 A2= 反応圧力 CI 2 bar

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LPF Low Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
スペアパーツリスト JA

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
スペアパーツリスト EN

(0.9 MB)