-
在庫あり
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 25 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 10 |
接続タイプ | SAE フランジ |
接続サイズ | 100 |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | 6 bar |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
チェンジオーバー | A= 1個ボール切替 |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | L110= ランプ電圧115V |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFD 予備品リスト/取扱説明書 切換型リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト
JA
(0 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
スペアパーツリスト
EN
(1.01 MB)