DFP ON 160 Q C 5 BM 1.0

商品番号
1330247
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 315
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 5
接続タイプ 特殊ポート
接続サイズ 特殊サイズ
目詰まりインジケータ BM=マニュアルリセット機能付きビジュアル
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
スペアパーツリスト JA

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
スペアパーツリスト EN

(0.59 MB)