-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 16 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 5 |
接続タイプ | DIN フランジ |
接続サイズ | 100 |
目詰まりインジケータ | A= CIなし (スクリュープラグ) |
バイパス | 3 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト
JA
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト
EN
(0.46 MB)