FPU-1-350/250F2,5 (ohne A3)

商品番号
2114297
親商品のグループ
-
在庫あり
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
推奨モデル いいえ
シリーズ FPU-1
モデル 標準設計
G-アダプタ Gアダプタなし
保護ケース 保護ケースなし
FPU アクセサリ アクセサリなし
最大表示圧力計 1 250
圧力計 No. 1
圧力計のタイプ 1 アナログ
圧力計ユニット 1 bar-psi
最小表示圧力計 1 0
圧力調整器 (PR) No. 0.0
チャージングホース数 1
ホースタイプ 200 bar窒素ボトル用、W24.32x1/14接続
圧力計の表示範囲 0 ‑ 250 bar (~3625 psi)
ホースの長さ 2.5 - 0