-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 2610165 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DW16V-01-C-N-100 |
公称サイズ | 16 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 7 - 20 |
製品ファミリー | DW16V |
Qmax 値 [l/min] | 114 |
キャビティ | FC16-S3 |
調整の種類 | 調整不可 |
標準 | 圧力平衡器 |
制御圧力差 [bar] | 7 |
バージョン | なし |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
製品情報
EN
(0.21 MB)