-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 2610214 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | SR06-01-C-N-4.0V |
公称サイズ | 6 |
機能 | フロー制御バルブ |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 [l/min] | 3.8 - 15 |
製品ファミリー | SR06 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0.25 - 15 |
Qmax 値 [l/min] | 15 |
キャビティ | FC06-2 |
調整の種類 | ツール |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
2610214 SR06 01 C N 40V EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V EN
製品情報
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)