技術データ
設計 | カートリッジ |
---|---|
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 6 |
圧力設定範囲 [bar] | 36 - 350 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 23 |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 36 - 350 |
製品ファミリー | RS06 |
Qmax 値 [l/min] | 23 |
キャビティ | FC06-3 |
調整の種類 | ツール |
パイロット比率 | 3 |
機能 | カウンターバランスバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ
JA
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ
EN
(0.59 MB)