DFDK BH/HC 160 QLF 10 D 1.1 /-W-L24

商品番号
300276
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 315
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/2"
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー L= ボール切替L字型
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(1.35 MB)