技術データ
設計 | カートリッジ |
---|---|
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 8 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 38 |
クラッキング圧力 [bar] | 5 |
製品ファミリー | RV08A |
Qmax 値 [l/min] | 38 |
キャビティ | FC08-2 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV08A-01 Check Valve
製品カタログ
JA
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
製品カタログ
EN
(0.22 MB)