-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3014104 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | RV10A-01-C-N-30 |
公称サイズ | 10 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 80 |
クラッキング圧力 [bar] | 2.1 |
製品ファミリー | RV10A |
Qmax 値 [l/min] | 80 |
キャビティ | FC10 -2 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3014104 RV10A 01 C N 30 EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3014104 RV10A 01 C N 30 EN
製品情報
EN
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
製品カタログ
JA
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
製品カタログ
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
産業パンフレット
JA
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
産業パンフレット
EN
(0 MB)