技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| タイプ、マニュアルオーバーライド | マニュアルオーバーライドなし |
| モデル | 標準 |
| マニュアルオーバーライド | いいえ |
| 機能 | 2/2 方向切換バルブ |
| 作動 | 磁気 |
| バルブシリーズ | WS08YR-01 |
| コイル設計 | 40–1836 |
| キャビティ | FC08-2 |
| Qmax 値 [l/min] | 38 |
| コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
| 圧力範囲 P [bar] | 5 - 350 |
| コイル | 12 V DC |
| 体積流量範囲 Q [l/min] | 2 - 38 |
| 機能 | ポペットバルブ |
| 流量範囲 Q (l/min) | 2 - 38 |
| 公称サイズ | 8 |
| オブジェクト名 | WS08YR-01-C-N-12DG |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | パイロット操作式 |
| 設置タイプ | UNF |
| シールの材質 | NBR |
| パーツ番号 | 3020028 |
| パーツ番号、コイル | 3000489 |
| 設計 | カートリッジ |
| 製品ファミリ | WS08YR |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。