cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
WK08P-01-C-N-12DG
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
パーツ番号 |
3021269 |
設計 |
カートリッジ |
シールの材質 |
NBR |
設置タイプ |
UNF |
制御タイプ |
直動式 |
Pmax [bar] |
350 |
オブジェクト名 |
WK08P-01-C-N-12DG |
公称サイズ |
8 |
流量範囲 Q (l/min) |
0.000000 |
機能 |
スプールバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] |
0 - 15 |
コイル |
12 V DC |
圧力範囲 P [bar] |
0 - 350 |
コネクタタイプ |
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
製品ファミリー |
WK08P |
Qmax 値 [l/min] |
15 |
キャビティ |
FC08-4 |
コイル設計 |
40–1836 |
バルブシリーズ |
WK08P-01 |
作動 |
磁気 |
機能 |
4/2 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド |
なし |
モデル |
標準 |
タイプ、マニュアルオーバーライド |
マニュアルオーバーライドなし |