-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3026464 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | RBE-R1/2-X-55 |
公称サイズ | 10 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 75 |
製品ファミリー | RBE-R1/2 |
Qmax 値 [l/min] | 75 |
キャビティ | 10520 |
調整の種類 | ツール |
機能 | ホースブレークバルブ |
レスポンス体積流量 [l/min] | 55 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3026464 RBE R12 X 55 EN
製品情報
JA
(0.19 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
製品情報
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
製品カタログ
JA
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
製品カタログ
EN
(0.31 MB)