技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "CS" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5928-00001 | 0.27 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 5252 00001 | 1.51 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
設計 | カートリッジ |
---|---|
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 420 |
公称サイズ | 8 |
機能 | スロットルバルブ |
機能 | ポペットバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 60 |
製品ファミリー | SD08 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 60 |
Qmax 値 [l/min] | 60 |
キャビティ | FC08-2 |
調整の種類 | 手動 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア