技術データ
パーツ番号 | 3044526 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | WK10H-01-C-N-230AG |
公称サイズ | 10 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 23 |
コイル | 230 V AC |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 350 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
製品ファミリー | WK10H |
Qmax 値 [l/min] | 23 |
キャビティ | FC10-4 |
コイル設計 | 40–1836 |
バルブシリーズ | WK10H-01 |
作動 | 磁気 |
機能 | 4/3 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド | なし |
モデル | 標準 |
タイプ、マニュアルオーバーライド | マニュアルオーバーライドなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
製品カタログ
JA
(0.29 MB)
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
製品カタログ
EN
(0.29 MB)