技術データ
古いモデルコード | HRS 3 S 32 PP ST M BL/ZN |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 15 Nm |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 3 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3045655 HRS 3 A 32 PP ST M BLZN EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
3045655 HRS 3 A 32 PP ST M BLZN EN
製品情報
EN
(0.2 MB)