技術データ
パーツ番号 | 3046436 |
---|---|
オブジェクト名 | KHN-Rp1/2-2233-AE.24-240V-NC |
設計 | KHN |
公称サイズDN | 16 |
接続タイプ | メスネジ |
接続/フランジ名 | Rp |
標準 | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
ハウジング材質、ボールバルブ | 真鍮 |
材質コード | 真鍮-真鍮-PTFE-PTFE |
表面保護 | ニッケルメッキ |
レバーのデザイン | なし |
レンチサイズ | 詳細不明 |
公称圧力 | 40 |
公称圧力 | 4 |
公称圧力 | 580 |
作動 | 電気ドライブ |
認証/試験証明書 | 認証なし |
固定穴 | 固定穴なし |
ロック | ロックなし |
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
コンビネーション | BVコンビネーションなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.26 MB)