技術データ
古いモデルコード | HRS 7 S 133 AL ST M BL |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 250 Nm |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -60~+180℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 7 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
製品情報
EN
(0.2 MB)