-
在庫あり
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3047040 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | RV12A-01-C-N-12 |
公称サイズ | 12 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 120 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.8 |
製品ファミリー | RV12A |
Qmax 値 [l/min] | 120 |
キャビティ | FC12-2 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV12A-01 Check Valve
製品カタログ
JA
(0.28 MB)
RV12A-01 Check Valve
製品カタログ
EN
(0.28 MB)