技術データ
古いモデルコード | HRS 1 S 10 AL ST M BL |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 30 Nm |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -60~+180℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 1 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3047635 HRS 1 A 10 AL ST M BL EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3047635 HRS 1 A 10 AL ST M BL EN
製品情報
EN
(0.21 MB)