技術データ
古いモデルコード | HRERS 2 S 14 PP ST M BL |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 12 Nm |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 2 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3053742 HRERS 2 A 14 PP ST M BL EN
製品情報
JA
(0.23 MB)
3053742 HRERS 2 A 14 PP ST M BL EN
製品情報
EN
(0.23 MB)