技術データ
古いモデルコード | HRES 3 S1 21,3 PP ST M ZN |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 15 Nm |
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 3 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3056528 HRES 3 A1 213 PP ST M ZN EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3056528 HRES 3 A1 213 PP ST M ZN EN
製品情報
EN
(0.14 MB)