-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
---|---|
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3063246 HRRL 1L A1TM 2X10 PP 6052 ST M6 BL EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3063246 HRRL 1L A1TM 2X10 PP 6052 ST M6 BL EN
製品情報
EN
(0.14 MB)