技術データ
パーツ番号 | 3064082 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | WK08Y-60M-C-N-0 |
公称サイズ | 8 |
流量範囲 Q (l/min) | 0 - 19 |
機能 | スプールバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 19 |
コイル | コイルなし |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 350 |
コネクタタイプ | コイルなし |
製品ファミリー | WK08Y |
Qmax 値 [l/min] | 19 |
キャビティ | FC08-4 |
コイル設計 | 40–1836 |
バルブシリーズ | WK08Y-60 |
作動 | 磁気 |
機能 | 4/2 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド | はい |
モデル | 特殊キャビティ |
タイプ、マニュアルオーバーライド | 圧力 マニュアルオーバーライド |
モデル | 削減されたフロー抵抗 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5207-00001.jpg)
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ
JA
(0.41 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5207-00001.jpg)
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ
EN
(0.41 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
製品カタログ
JA
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
製品カタログ
EN
(1.68 MB)