技術データ
古いモデルコード | HRGS 4 S 54 PA ST M BL |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 40 Nm |
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
耐熱性、クランプ | -40~+120℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 4 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
製品情報
EN
(0.2 MB)