-
在庫あり
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
バックアップバージョン | いいえ |
---|---|
補器類、流体側 | 追加装備なし |
ATEX | いいえ |
推奨モデル | はい |
素材 – 流体ポート | 炭素鋼 |
アキュムレータシェルの材質 | 炭素鋼 |
ブラダーの材質 | NBR |
封入予圧調整可能 | はい |
シリーズ | 330 |
公称容量 | 4 |
流体ポート、フランジ | SAE 3000 psi |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.1 MB)
SB 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(5.47 MB)
SB Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(5.47 MB)
取り付け・修理 ブラダアキュムレータ
操作/メンテナンス説明書
JA
(6.61 MB)
SB Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(6.61 MB)
スタンダードタイプ ブラダアキュムレータ
製品カタログ
JA
(0.37 MB)
Bladder Accumulators
製品カタログ
EN
(0.71 MB)
高圧ブラダアキュムレータ
製品カタログ
JA
(0.2 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators High Pressure
製品カタログ
EN
(0.42 MB)